시스템 관련 작동

이 단원에서는 계측기 상태 저장소, 전원 차단 호출, 오류 상황, 자가 테스트 및 디스플레이 제어에 대해 다룹니다. 이러한 작동은 파형 생성과 관련은 없지만 계측기 작동에 중요합니다.

계측기 상태 저장소

오류 상황

각 인터페이스별 오류 대기열(GPIB, USB, VXI-11 및 텔넷/소켓용으로 각각 하나씩)에는 명령 구문 또는 하드웨어 오류를 20개까지 저장할 수 있습니다. 자세한 내용은 SCPI 오류 메시지를 참조하십시오.

신호음 제어

오류가 발생하면 보통 계측기의 전면 패널 또는 원격 인터페이스에서 신호음이 울립니다.

33600 시리즈의 경우 키를 누를 때의 클릭음 재생을 비활성화하거나 활성화할 수도 있습니다. 자세한 내용은 SYSTem:CLICk:STATe를 참조하십시오.

디스플레이 화면 보호기

8시간 동안 사용하지 않으면 일반적으로 디스플레이 백라이트가 꺼지고 화면이 어두워집니다. 이 화면 보호기는 전면 패널에서만 비활성화할 수 있습니다.

디스플레이 밝기

디스플레이 밝기(10% ~ 100%)는 전면 패널에서만 조정할 수 있습니다.

날짜 및 시간

계측기의 날짜 및 시간 시계를 설정할 수 있습니다.

파일 관리

복사, 이름 변경, 삭제 및 새 폴더 생성 등과 같은 파일 관리 작업을 실행할 수 있습니다.

자가 테스트

디스플레이 제어

보안상의 이유 또는 계측기가 원격 인터페이스 명령을 실행하는 속도를 높이기 위한 목적으로 디스플레이를 끌 수 있습니다. 원격으로 디스플레이에 메시지를 표시하거나 메시지를 지울 수도 있습니다.

숫자 형식

계측기에서 소수점 및 자리 구분 문자에 마침표 또는 쉼표를 사용하여 전면 패널에 숫자를 표시할 수 있습니다. 기본적으로는 1.000,000,00kHz와 같이 마침표를 소수점으로 사용하고 쉼표로 자릿수를 구분합니다.

펌웨어 리비전 쿼리

*IDN?를 전송하면 현재 설치된 펌웨어의 리비전을 파악할 수 있습니다. 쿼리에서는 다음 형식의 문자열을 반환합니다.

Agilent Technologies,[Model Number],[10-char Serial Number],A.aa-B.bb-C.cc-DD-EE

SCPI 언어 버전 쿼리

계측기는 최신 SCPI(Standard Commands for Programmable Instruments) 버전의 규칙과 규약을 준수합니다. SYSTem:VERSion?를 사용하면 계측기가 준수하는 SCPI 버전을 파악할 수 있습니다. 쿼리에서는 "YYYY.V" 형식의 문자열을 반환하며, 이 문자열은 연도 및 해당 연도의 버전 번호(예: 1999.0)를 나타냅니다.

라이센스 설치

Trueform 시리즈에는 라이센스를 설치해야 하는 여러 옵션 기능이 포함되어 있습니다. 라이센스를 설치하려면 다음과 같이 하십시오.

  1. USB 드라이브에 라이센스 파일을 설치하고 USB 드라이브를 계측기 전면 패널에 삽입합니다.
  2. [System] > System Setup > Install License를 누릅니다.
  3. 노브와 화살표를 사용하여 External 아래에 있는 파일을 선택한 다음 Enter를 누릅니다.

라이센스 설치와 연관된 여러 SCPI 명령이 있습니다.